Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WE08SMCF
Codice componente
|
---|
WE08SMCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | 5 giorni | 19 | 5 | 32 | 400 | 0.076 | 8 | 12 | Completo, con dado e anello | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | Rubinetto M 14 x 1,5. |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WE-M (KEG) | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile a gomito PARKER WE-M(KEG), il codice articolo è il seguente: WE08SMCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WE08SMCF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WE04LLMCF |
WE04LLMCFX |
WE06LLMCF |
WE06LMCF |
WE06LMCFX |
WE08LLMCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.5 | 21 | 100 | 0.018 | 4 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | ||
15.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.5 | 21 | 100 | 0.012 | 4 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | Rubinetto M 08 x 1,0. | ||
18.69 € | 1 | 5 giorni | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.02 | 6 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
19.00 € | 1 | 5 giorni | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.038 | 6 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
16.37 € | 1 | 5 giorni | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.026 | 6 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | Rubinetto M 10 x 1,0. | ||
20.91 € | 1 | 5 giorni | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.029 | 8 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | LL | Rubinetto M 10 x 1,0. |