Cinghia dentata / Synchrobelt / H / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONTITECH (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800 H 200

Codice componente
800 H 200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.90 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (Min.)(°C) -25 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 80
Divisione(mm) 12.7 Aste di trazione Copertura in vetro Numero tariffa doganale 40103900
Peso(g) 1735

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Synchrobelt / H / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONTITECH , il codice articolo è il seguente: 800 H 200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800 H 200.

Supporto tecnico