Rondella tonda, ISO, compatta, Acciaio, senza Trattamento superficiale【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella tonda, ISO, compatta, Acciaio, senza Trattamento superficiale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Quando la controparte è in Legno, utilizzare una Rondella tonda con un Diametro esterno grande per il Legno per evitare depressioni
[Materiale]
· Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSIS-ST-M1.6
WSIS-ST-M2
WSIS-ST-M2.3
WSIS-ST-M2.5
WSIS-ST-M2.6
WSIS-ST-M6
WSIS-ST-M8
WSIS-ST-M10
WSIS-ST-M12
WSIS-ST-M14
WSIS-ST-M16
WSIS-ST-M18
WSIS-ST-M20
WSIS-ST-M22
WSIS-ST-M24
WSIS-ST-M27
WSIS-ST-M30
WSIS-ST-M33
WSIS-ST-M36
WSIS-ST-M39
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita

218.26 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.71.60.3Scatola/confezione

238.10 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.220.3Scatola/confezione

238.10 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.52.30.5Scatola/confezione

238.10 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.72.50.5Scatola/confezione

238.10 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.82.60.5Scatola/confezione

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 106.461.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.481.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.5102Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1013122.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1015142.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.30 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017163Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1019183Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1021203Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1023223Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1025244Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1028274Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1031304Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.32 €

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034335Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1037365Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1040396Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio
Trattamento superficie Tessuto Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv. Trattamento superficie (Dettaglio) Tessuto

Supporto tecnico