Rondella tonda, Dimensione speciale, Materiale speciale, Rivestimento standard (Nichelato) (Codici componente)

Rondella tonda, Dimensione speciale, Materiale speciale, Rivestimento standard (Nichelato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSX-BRN-M3X6-0.3
WSX-BRN-M3X10-0.8
WSX-BRN-M4X8-0.3
WSX-BRN-M4X10-0.5
WSX-BRN-M4X12-0.8
WSX-BRN-M5X10-0.5
WSX-BRN-M6X10-0.5
WSX-BRN-M6X14-1
WSX-BRN-M6X19-1.5
WSX-BRN-M9X15-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Diametro esterno
(mm)

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 103.330.36

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 103.330.810

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.340.38

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 104.540.510

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 104.540.812

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 105.550.510

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10660.510

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 106.46114

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 106.561.519

0.29 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.59115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) Nichelatura

Supporto tecnico