Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DMG 0161 |
DMG 0305 |
DMG 0448 |
DMG 0448LPU |
DMG 0449 |
DMG 0449LPU |
DMG T0801L |
DMG T1001L |
DMG T1301L |
DMG T1601KL |
DMG T1601L |
DMG TF1301 |
DMG TF1601K |
DMG TF1901 |
DMG TF1901K |
DMP 0427 |
DMP 0542 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Applicazioni | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Dotato di | ID/OD (mm) | Per avvolgitubo | Peso (kg) | Raccordo | Tecnologia | Lung. (m) | Fluido | Connessione (Manicotto in metallo pressato) | Connessione | Portata (l/min) | Ingresso girevole (BSPP) | Uscita BSPP filettatura maschio | Ingresso girevole BSPP filettatura | Vantaggio | Peso (max.) (kg) | Compatibile con | Descrizione | Composizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 13 x 20 | - | - | Gomma | Raccordi aggraffati | - | DMO 1315, DGO 1320, DGF 1310 | - | - | - | - | Aria compressa | G 1/2 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.58 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 12 | - | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Supporto fisso | 10 x 17 | - | 26 | ESI 07 | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | 25 | - | - | 1 m di tubo in ingresso | 500 | G 3/8 F | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.72 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 13 x 20 | - | - | Gomma | Raccordi aggraffati | - | DLO 1330 | - | - | - | - | Aria compressa Acqua | G 1/2 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.72 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 16 x 23 | - | - | Gomma | Raccordi aggraffati | - | DMO 1610, DGO 1610 | - | - | - | - | Aria compressa | G 1/2 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.07 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Supporto fisso | 13 x 19 | - | 26,5 | - | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | 20 | - | - | - | - | - | G 1/2 | G 1/2 | - | - | - | - | - | ||
17.42 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 12 | - | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Supporto fisso | 10 x 17 | - | 26 | CSI 06 | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | 25 | - | - | 1 m di tubo in ingresso | 500 | G 3/8 F | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.92 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 16 x 24 | - | - | Gomma | Raccordi aggraffati | - | DMO 1610LS, DGO 1615LS, DMOI 1610LS, DGOI 1615LS | - | - | - | - | Aria compressa | G 1/2 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.92 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 12 | - | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Supporto fisso | 10 x 17 | - | 26 | ISI 06 | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | 25 | - | - | 1 m di tubo in ingresso | 500 | G 3/8 F | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.55 € | 1 | 7 giorni | - | Fissaggio trave IPN/HEA | - | - | - | - | Acciaio zincato, Pittura poliestere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergonomia del posto di lavoro | 40 | Piastra di fissaggio per avvolgitori : DSF, DMF, DRF, DPF | - | 1 piastra PLA 450N, 2 morsetti, 1 kit viti-dadi, 1 barra da 420 mm | ||
39.28 € | 1 | 7 giorni | - | Fissaggio trave IPN/HEA | - | - | - | - | Acciaio zincato, Pittura poliestere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergonomia del posto di lavoro | 100 | - | Piastra di fissaggio per avvolgiori : DMO, DGO, DVO, DGF, DSF, DPF, DRF, DMF | - | ||
29.82 € | 1 | 7 giorni | - | Fissaggio trave IPN/HEA | - | - | - | - | Acciaio zincato, Pittura poliestere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergonomia del posto di lavoro | 100 | Piastra di fissaggio per avvolgiori : DMO, DGO, DVO, DGF, DSF, DPF, DRF, DMF | - | 1 piastra PLA 2000N, 4 morsetti di fissaggio, 2 kit di viti, 1 guarnizione in gomma | ||
54.47 € | 1 | 7 giorni | - | Fissaggio trave IPN/HEA | - | - | - | - | Acciaio zincato, Pittura poliestere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergonomia del posto di lavoro | 40 | - | Piastra di fissaggio per avvolgitori : DSF, DMF, DRF, DPF | - | ||
59.20 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 10 x 14 | - | - | PU/PVC | Raccordi aggraffati | - | DSF 1003, DRF 1010, DRF 1012, DRFB 1010, DRFB 1012 | - | - | - | - | Aria compressa | Raccordo plastico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99.47 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 10 x 15 | - | - | PU | Raccordi aggraffati | - | DPF 1010, DVO 1025 | - | - | - | - | Aria compressa | G 3/8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
122.57 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 10 x 17 | - | - | Gomma | Raccordi aggraffati | - | DMO 1010, DMO 1015, DMO 1020, DGO 1020, DGO 1025, DGF 1010, DGF 1015 | - | - | - | - | Aria compressa | G 3/8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.08 € | 1 | 7 giorni | 280 | - | 290 | 8 x 14 | - | 33 | Gomma | Raccordi aggraffati | - | DMO 0810, DMO 0815, DMO 0820, DGF 0810, DGF 0815, DGF 0820 | - | - | - | - | Aria compressa | G 3/8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.78 € | 1 | 7 giorni | 290 | - | 320 | 8 X 12 | - | 29 | Acciaio inox AISI 316 | - | - | DGOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Applicazioni
Lunghezza(mm)
Diametro(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Materiale
Dotato di
ID/OD(mm)
Per avvolgitubo
Peso(kg)
Raccordo
Tecnologia
Lung.(m)
Fluido
Connessione (Manicotto in metallo pressato)
Connessione
Portata(l/min)
Ingresso girevole (BSPP)
Uscita BSPP filettatura maschio
Ingresso girevole BSPP filettatura
Vantaggio
Peso (max.)(kg)
Compatibile con
Descrizione
Composizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali