Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0006.0511104X20
Codice componente
|
---|
K0006.0511104X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio inox | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Verniciatura in polvere |
---|
Si trova sulla pagina di Leve a camme regolabili con filettatura esterna, acciaio o acciaio inox (K0006), il codice articolo è il seguente: K0006.0511104X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0006.0511104X20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Colore principale
Materiale dei componenti
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0006.0501105X20 |
K0006.0501105X30 |
K0006.0501105X40 |
K0006.0511104X30 |
K0006.0511105X20 |
K0006.0511105X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
9.13 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio inox | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio inox | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
12.19 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | nero | Acciaio inox | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 |