Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0178.3061
Codice componente
|
---|
K0178.3061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Codice acciaio | Misura (mm) | Colore principale (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D=alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 3 | ossidato nero | 40 | 4.8 | 6 | 12 | 2 | 13.6 | 5 | 14.4 | 8.7 | 1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Impugnature a blocco (K0178), il codice articolo è il seguente: K0178.3061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0178.3061.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale corpo principale
Misura(mm)
Colore principale(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D=alesaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondità del foro(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0178.1041 |
K0178.2050 |
K0178.2051 |
K0178.3060 |
K0178.4080 |
K0178.4081 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Codice acciaio | Misura (mm) | Colore principale (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D=alesaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 1 | ossidato nero | 25 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 8.5 | 3 | 9 | 5.5 | 0.5 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4308 | 2 | lucido | 30 | 3.6 | 5 | 9 | 2 | 10.2 | 4 | 10.8 | 6.5 | 1 | ||
5.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 2 | ossidato nero | 30 | 3.6 | 5 | 9 | 2 | 10.2 | 4 | 10.8 | 6.5 | 1 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4308 | 3 | lucido | 40 | 4.8 | 6 | 12 | 2 | 13.6 | 5 | 14.4 | 8.7 | 1 | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4308 | 4 | lucido | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10.2 | 1 | ||
7.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 4 | ossidato nero | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10.2 | 1 |