Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1595.042X10
Codice componente
|
---|
K1595.042X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Colore dei componenti | Materiale dei componenti | D3 (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | A | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | bianco | 70 EPDM 253815 | 4.1 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Approvazione/Certificazione | EHEDG |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
Colore dei componenti
Materiale dei componenti
D3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali