Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1595.051X16
Codice componente
|
---|
K1595.051X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Colore dei componenti | Materiale dei componenti | D3 (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | A | 11.8 | 10.7 | 0.5 | 1 | 8 | 8.5 | nero | 70 EPDM 291 | 5.1 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Approvazione/Certificazione | EHEDG |
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare e Guarnizione e rondella di rasamento per set igienico USIT (K1595), il codice articolo è il seguente: K1595.051X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1595.051X16.
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Forma
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
Colore dei componenti
Materiale dei componenti
D3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1595.041X20 |
K1595.041X25 |
K1595.041X30 |
K1595.051X20 |
K1595.051X25 |
K1595.051X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Forma | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | Colore dei componenti | Materiale dei componenti | D3 (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | A | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | nero | 70 EPDM 291 | 4.1 | - | ||
8.73 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | B | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | nero | 70 EPDM 291 | 4.1 | 14 | ||
8.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | B | 10.8 | 9.7 | 0.45 | 1 | 7 | 6.9 | nero | 70 EPDM 291 | 4.1 | 14 | ||
7.77 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | A | 11.8 | 10.7 | 0.5 | 1 | 8 | 8.5 | nero | 70 EPDM 291 | 5.1 | - | ||
7.95 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | B | 11.8 | 10.7 | 0.5 | 1 | 8 | 8.5 | nero | 70 EPDM 291 | 5.1 | 16 | ||
8.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | B | 11.8 | 10.7 | 0.5 | 1 | 8 | 8.5 | nero | 70 EPDM 291 | 5.1 | 16 |