Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1767.160501
Codice componente
|
---|
K1767.160501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.68 € | 1 | 4 giorni | 202 | 160 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 550 |
Loading...
Materiale principale | Poliuretano | Materiale dei componenti | Acciaio | Cuscinetti rotella | cuscinetto a sfere |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote fisse (K1767), il codice articolo è il seguente: K1767.160501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1767.160501.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1767.100401 |
K1767.125401 |
K1767.200501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Carico consentito (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.42 € | 1 | 4 giorni | 130 | 100 | 40 | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 250 | ||
82.74 € | 1 | 4 giorni | 155 | 125 | 40 | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 250 | ||
151.03 € | 1 | 4 giorni | 245 | 200 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 800 |