Supporto: serie BKPA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKPA-PATH 101KF-ELS
Codice componente
|
---|
BKPA-PATH 101KF-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 136 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 520 | 100 | -20 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 66 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-PATH, il codice articolo è il seguente: BKPA-PATH 101KF-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKPA-PATH 101KF-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKPA-PATH 101G |
BKPA-PATH 101KF |
BKPA-PATH 126G |
BKPA-PATH 126KF |
BKPA-PATH 126KF-ELS |
BKPA-PATH 80G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | - | 80 | 32 | foro passante | 136 | 461 | 100 | -25 | 120 | ||
31.78 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | Conduttività elettrica | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 514 | 100 | -20 | 120 | ||
33.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 136 | - | 100 | 30 | foro passante | 161 | 552 | 125 | -25 | 120 | ||
35.40 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 161 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 615 | 125 | -20 | 120 | ||
57.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 161 | - | 125 | 30 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 622 | 125 | -20 | 120 | ||
22.33 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 185 | - | 150 | 32 | foro passante | 111 | 384 | 80 | -25 | 120 |