Supporto: serie BKRXA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKRXA-PATH 101KFD
Codice componente
|
---|
BKRXA-PATH 101KFD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.62 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 108 | Conduttività elettrica | 80 | cuscinetto a sfere (C) | 133 | 412 | 100 | no | -20 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Larghezza rotella B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-PATH, il codice articolo è il seguente: BKRXA-PATH 101KFD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKRXA-PATH 101KFD.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKRXA-PATH 101G |
BKRXA-PATH 101KFD-ELS |
BKRXA-PATH 126G |
BKRXA-PATH 126KFD |
BKRXA-PATH 126KFD-ELS |
BKRXA-PATH 80G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.05 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 108 | - | 80 | foro passante | 133 | 352 | 100 | si | -25 | 120 | ||
66.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 133 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | 133 | 421 | 100 | no | -20 | 120 | ||
50.55 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 158 | - | 125 | foro passante | 158 | 431 | 125 | si | -25 | 120 | ||
55.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 108 | - | 80 | cuscinetto a sfere (C) | 158 | 503 | 125 | no | -20 | 120 | ||
77.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 133 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | 158 | 508 | 125 | no | -20 | 120 | ||
35.88 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 133 | Conduttività elettrica | 100 | foro passante | 108 | 288 | 80 | si | -25 | 120 |