Supporto: serie BO
Ruota: serie GST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BO-GST 202K
Codice componente
|
---|
BO-GST 202K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.70 € | 1 | 7 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 200 | 60 | 245 | 9372 | 200 | 80 | 1250 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore del battistrada | verde |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-GST, il codice articolo è il seguente: BO-GST 202K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BO-GST 202K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BO-GST 127K |
BO-GST 150K |
BO-GST 160K |
BO-GST 200K |
BO-GST 202K-FS |
BO-GST 250K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.28 € | 1 | 7 giorni | 170 | 320.01–485.00 | 125 | 50 | 170 | 4202 | 125 | 50 | 450 | ||
204.43 € | 1 | 7 giorni | 200 | 485.01–750.00 | 150 | 50 | 200 | 4419 | 150 | 50 | 570 | ||
238.01 € | 1 | 7 giorni | 205 | 485.01–750.00 | 160 | 50 | 205 | 4746 | 160 | 50 | 600 | ||
241.62 € | 1 | 7 giorni | 245 | 750.01 o sup. | 200 | 50 | 245 | 5911 | 200 | 50 | 800 | ||
514.28 € | 1 | 23 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 200 | 80 | 245 | 10664 | 200 | 80 | 1250 | ||
425.00 € | 1 | 7 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 200 | 80 | 295 | 9347 | 250 | 60 | 1200 |