Supporto: serie BPFE
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPFE-ALTH 150K-AS
Codice componente
|
---|
BPFE-ALTH 150K-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565.04 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 485.01–750.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | 255 | 6889 | 150 | 50 | grigio | 500 |
Loading...
Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso ammortizzato | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso per alte portate con molla di torsione in poliuretano, serie BPFE-ALTH, il codice articolo è il seguente: BPFE-ALTH 150K-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPFE-ALTH 150K-AS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BPFE-ALTH 101K-AS-FA |
BPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO |
BPFE-ALTH 101K-FA |
BPFE-ALTH 101K-FA-CO |
BPFE-ALTH 125K-AS-FA |
BPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.92 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 192 | 320.01–485.00 | - | 175 | 140 | 125 | 40 | 170 | 3446 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
345.28 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 225 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3203 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
311.27 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 225 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3228 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
324.65 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 255 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 170 | 3440 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
362.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 255 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 175 | 140 | 150 | 50 | 192 | 3680 | 125 | 40 | grigio | 350 | ||
377.16 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 100 | 30 | 192 | 3665 | 125 | 40 | grigio | 350 |