Supporto: serie B
Ruota: serie PHN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-PHN 200G
Codice componente
|
---|
B-PHN 200G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.50 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | foro passante | 235 | 3367 | 200 | 50 | 230 | -30 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine® |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 90 Shore D | Colore del battistrada | nero |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | no |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PHN, il codice articolo è il seguente: B-PHN 200G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-PHN 200G.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica max(°C)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-PHN 102G |
B-PHN 102HK |
B-PHN 102IK |
B-PHN 125G |
B-PHN 125HK |
B-PHN 81G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.05 € | 1 | 7 giorni | 190 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 150 | 50 | foro passante | 125 | 714 | 100 | 38 | 300 | -35 | 200 | ||
83.45 € | 1 | 7 giorni | 190 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere | 125 | 980 | 100 | 38 | 250 | -25 | 200 | ||
112.13 € | 1 | 7 giorni | 235 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 125 | 991 | 100 | 38 | 300 | -30 | 200 | ||
73.24 € | 1 | 7 giorni | 102 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | 150 | 871 | 125 | 40 | 300 | -35 | 200 | ||
124.20 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | 150 | 1257 | 125 | 40 | 250 | -25 | 200 | ||
36.56 € | 1 | 7 giorni | 125 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | foro passante | 102 | 389 | 80 | 32 | 300 | -35 | 100 |