Supporto: serie B
Ruota: serie POES
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-POES 150KA-SG
Codice componente
|
---|
B-POES 150KA-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.38 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | 190 | 1620 | 150 | 50 | 280 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 125 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 55 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POES, il codice articolo è il seguente: B-POES 150KA-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-POES 150KA-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-POES 100KF-SG |
B-POES 125KA-SG |
B-POES 160KA-SG |
B-POES 200KA-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.70 € | 1 | 7 giorni | 140.01–220.00 | 100 | 85 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 669 | 100 | 40 | 150 | ||
51.08 € | 1 | 7 giorni | 140.01–220.00 | 100 | 85 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 818 | 125 | 40 | 175 | ||
104.79 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | 195 | 1724 | 160 | 50 | 300 | ||
131.57 € | 1 | 23 giorni | 320.01–485.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | 235 | 2128 | 200 | 50 | 350 |