Supporto: serie B
Ruota: serie POHI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-POHI 150G
Codice componente
|
---|
B-POHI 150G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.09 € | 1 | 7 giorni | 150 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | foro passante | 190 | 1414 | 150 | 50 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | grigio scuro |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 250 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POHI, il codice articolo è il seguente: B-POHI 150G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-POHI 150G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-POHI 100G |
B-POHI 125G |
B-POHI 150HK |
B-POHI 200G |
B-POHI 200HK |
B-POHI 81G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 100 | 40 | foro passante | 125 | 584 | 100 | 30 | 200 | ||
52.60 € | 1 | 7 giorni | 150 | 220.01–320.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 125 | 40 | foro passante | 150 | 812 | 125 | 40 | 250 | ||
125.34 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | 190 | 1681 | 150 | 50 | 400 | ||
152.48 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | foro passante | 235 | 2126 | 200 | 50 | 400 | ||
177.00 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | 235 | 2341 | 200 | 50 | 400 | ||
31.35 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | 102 | 372 | 80 | 32 | 180 |