Supporto: serie B
Ruota: serie POTHS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-POTHS 125KA-FA-FS
Codice componente
|
---|
B-POTHS 125KA-FA-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.89 € | 1 | 23 giorni | 150 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 1125 | 125 | 40 | -20 | 250 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POTHS, il codice articolo è il seguente: B-POTHS 125KA-FA-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-POTHS 125KA-FA-FS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-POTHS 100G-FS |
B-POTHS 100KA |
B-POTHS 100KA-FA |
B-POTHS 125KA-FS |
B-POTHS 125R |
B-POTHS 125R-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.47 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | 125 | 764 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
43.32 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 596 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
52.10 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 656 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
88.20 € | 1 | 7 giorni | 150 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 1036 | 125 | 40 | -20 | 250 | ||
51.32 € | 1 | 7 giorni | 150 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | 150 | 784 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
61.00 € | 1 | 7 giorni | 150 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | cuscinetto a rullini | 150 | 872 | 125 | 40 | -25 | 250 |