Supporto: serie BRXA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BRXA-TPA 50G-ELS
Codice componente
|
---|
BRXA-TPA 50G-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 7 giorni | 69 | Fino a 35.00 | - | 50 | 18 | foro passante | 69 | 90 | 50 | 19 | nero | si | 30 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-TPA, il codice articolo è il seguente: BRXA-TPA 50G-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRXA-TPA 50G-ELS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BRXA-TPA 50G |
BRXA-TPA 50KFD |
BRXA-TPA 50KFD-ELS |
BRXA-TPA 75G |
BRXA-TPA 75G-ELS |
BRXA-TPA 75KFD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.80 € | 1 | 7 giorni | 98 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | foro passante | 69 | 88 | 50 | 19 | grigio argento | si | 50 | ||
25.30 € | 1 | 7 giorni | 98 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 69 | 100 | 50 | 19 | grigio argento | no | 50 | ||
30.07 € | 1 | 7 giorni | 170 | Fino a 35.00 | - | 125 | 54 | cuscinetto a sfere (C) | 69 | 101 | 50 | 19 | nero | no | 30 | ||
24.53 € | 1 | 7 giorni | 170 | 35.01–80.00 | - | 125 | 54 | foro passante | 98 | 150 | 75 | 25 | grigio argento | si | 75 | ||
30.77 € | 1 | 7 giorni | 200 | 35.01–80.00 | - | 150 | 50 | foro passante | 98 | 156 | 75 | 25 | nero | si | 50 | ||
32.18 € | 1 | 7 giorni | 200 | 35.01–80.00 | - | 150 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 98 | 206 | 75 | 25 | grigio argento | no | 75 |