Supporto: serie BSFN
Ruota: serie GTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSFN-GTH 250K
Codice componente
|
---|
BSFN-GTH 250K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.10 € | 1 | 7 giorni | 265 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 200 | 50 | 315 | 16400 | 250 | 60 | 1500 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso ammortizzato |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-GTH, il codice articolo è il seguente: BSFN-GTH 250K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSFN-GTH 250K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSFN-GTH 160K |
BSFN-GTH 200K |
BSFN-GTH 202K |
BSFN-GTH 252K |
BSFN-GTH 252K-F30 |
BSFN-GTH 302K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.18 € | 1 | 7 giorni | 395 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 300 | 80 | 245 | 9510 | 160 | 50 | 800 | ||
379.48 € | 1 | 23 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 140 | 110 | 160 | 50 | 265 | 10200 | 200 | 50 | 1000 | ||
598.35 € | 1 | 7 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 160 | 50 | 275 | 15760 | 200 | 80 | 1600 | ||
1,442.73 € | 1 | 7 giorni | 265 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 200 | 50 | 370 | 34250 | 250 | 80 | 2200 | ||
1,559.55 € | 1 | 23 giorni | 275 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 200 | 80 | 370 | 35500 | 250 | 80 | 2200 | ||
1,536.50 € | 1 | 7 giorni | 275 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 200 | 80 | 395 | 37500 | 300 | 80 | 2400 |