Supporto: serie BS
Ruota: serie SPKGSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS-SPKGSPO 200K
Codice componente
|
---|
BS-SPKGSPO 200K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444.60 € | 1 | 23 giorni | 245 | Fino a 35.00 | 140 | 110 | 200 | 60 | 245 | 4532 | 200 | 53 | 1300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D |
Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPKGSPO, il codice articolo è il seguente: BS-SPKGSPO 200K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-SPKGSPO 200K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS-SPKGSPO 100K |
BS-SPKGSPO 125K |
BS-SPKGSPO 150K |
BS-SPKGSPO 201K |
BS-SPKGSPO 250K |
BS-SPKGSPO 251K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.83 € | 1 | 23 giorni | 157 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 100 | 50 | 157 | 2400 | 100 | 46 | 600 | ||
234.90 € | 1 | 7 giorni | 170 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 125 | 50 | 170 | 2650 | 125 | 46 | 750 | ||
313.24 € | 1 | 7 giorni | 200 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 150 | 60 | 200 | 3060 | 150 | 46 | 900 | ||
780.08 € | 1 | 23 giorni | 305 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 250 | 75 | 245 | 8360 | 200 | 80 | 2500 | ||
925.45 € | 1 | 23 giorni | 380 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 300 | 90 | 305 | 8534 | 250 | 65 | 2100 | ||
1,176.12 € | 1 | 23 giorni | 480 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 400 | 90 | 305 | 11600 | 250 | 80 | 3000 |