Supporto: serie BX
Ruota: serie POBS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-POBS 80XKF
Codice componente
|
---|
BX-POBS 80XKF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.87 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | 102 | 382 | 80 | 30 | 140 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore del battistrada | blu |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POBS, il codice articolo è il seguente: BX-POBS 80XKF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-POBS 80XKF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-POBS 100XKA |
BX-POBS 125XKA |
BX-POBS 160XKA |
BX-POBS 200XKA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.68 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 638 | 100 | 38 | 200 | ||
121.16 € | 1 | 7 giorni | 125 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 750 | 125 | 40 | 250 | ||
208.82 € | 1 | 7 giorni | 150 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (CC) | 195 | 1580 | 160 | 50 | 400 | ||
250.15 € | 1 | 7 giorni | 150 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (CC) | 235 | 1900 | 200 | 50 | 400 |