Supporto: serie LDA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDA-TPA 50G-FI-ELS
Codice componente
|
---|
LDA-TPA 50G-FI-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.42 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | foro passante | 71 | 298 | 50 | 19 | nero | 60 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 60 | Larghezza piastra W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-TPA, il codice articolo è il seguente: LDA-TPA 50G-FI-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDA-TPA 50G-FI-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LDA-TPA 50G |
LDA-TPA 50G-ELS |
LDA-TPA 50G-FI |
LDA-TPA 50KF |
LDA-TPA 50KF-ELS |
LDA-TPA 50KF-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 71 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 18 | foro passante | 71 | 242 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
23.11 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 71 | 35.01–80.00 | - | 50 | 18 | foro passante | 71 | 247 | 50 | 19 | nero | 60 | ||
17.91 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 71 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 18 | foro passante | 71 | 290 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
20.35 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 265 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
29.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 267 | 50 | 19 | nero | 60 | ||
24.65 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 101 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 314 | 50 | 19 | grigio argento | 80 |