Supporto: serie LE
Ruota: serie PPN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LE-PPN 150R-ST-FA
Codice componente
|
---|
LE-PPN 150R-ST-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 2073 | 150 | 50 | 300 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore D |
Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-PPN, il codice articolo è il seguente: LE-PPN 150R-ST-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-PPN 150R-ST-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LE-PPN 100G-FI-FA |
LE-PPN 100R |
LE-PPN 100R-FA |
LE-PPN 200G |
LE-PPN 200G-FA |
LE-PPN 200G-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 754 | 100 | 37 | 150 | ||
26.31 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 586 | 100 | 37 | 150 | ||
35.09 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 668 | 100 | 37 | 150 | ||
60.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 102 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 235 | 1722 | 200 | 50 | 300 | ||
73.17 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 102 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 235 | 2165 | 200 | 50 | 300 | ||
85.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 2220 | 200 | 50 | 300 |