Supporto: serie LIKX
Ruota: serie POH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIKX-POH 102G-1 |
LIKX-POH 102G-1-FI |
LIKX-POH 102HXK-1 |
LIKX-POH 102HXK-1-FI |
LIKX-POH 125G-1 |
LIKX-POH 125G-1-FI |
LIKX-POH 125HXK-1 |
LIKX-POH 125HXK-1-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.62 € | 1 | 23 giorni | 170 | 125 | foro passante | ruota con supporto girevole | 130 | 1020 | 100 | 38 | ||
155.60 € | 1 | 23 giorni | 200 | 150 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1234 | 100 | 38 | ||
161.84 € | 1 | 23 giorni | 200 | 150 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 130 | 1132 | 100 | 38 | ||
195.30 € | 1 | 23 giorni | 200 | 150 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1344 | 100 | 38 | ||
128.18 € | 1 | 23 giorni | 200 | 150 | foro passante | ruota con supporto girevole | 155 | 1164 | 125 | 40 | ||
160.24 € | 1 | 23 giorni | 245 | 200 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1370 | 125 | 40 | ||
175.75 € | 1 | 23 giorni | 245 | 200 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 155 | 1325 | 125 | 40 | ||
208.28 € | 1 | 23 giorni | 245 | 200 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1545 | 125 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 220.01–320.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature | Materiale | Materiale sintetico |
Adatto per autoclave | si | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D |
Colore del battistrada | naturale | Colore della carrozzeria della ruota | naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 170 | Resistenza termica min(°C) | -25 | Portata a 4 km/h(kg) | 300 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali