Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-POHI (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-POHI
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale Ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,

Supporto: serie LIXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POHI

  • termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIXR-POHI 81G
LIXR-POHI 81G-FI
LIXR-POHI 100G
LIXR-POHI 100G-FI
LIXR-POHI 100G-FI-OF
LIXR-POHI 100G-OF
LIXR-POHI 102G
LIXR-POHI 102G-FI
LIXR-POHI 102G-FI-OF
LIXR-POHI 102G-OF
LIXR-POHI 102HXK
LIXR-POHI 102HXK-FI
LIXR-POHI 102HXK-FI-OF
LIXR-POHI 102HXK-OF
LIXR-POHI 125G
LIXR-POHI 125G-FI
LIXR-POHI 125HXK
LIXR-POHI 125HXK-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

85.53 €

1 7 giorni 155-12540foro passanteruota con supporto girevole1024888032

106.80 €

1 7 giorni 155-12540foro passanteruota con supporto girevole e freno1025848032

83.75 €

1 7 giorni 125Termoresistenza10040foro passanteruota con supporto girevole12559010030

115.20 €

1 7 giorni 150Termoresistenza12540foro passanteruota con supporto girevole e freno12569810030

122.78 €

1 23 giorni 150Termoresistenza12540foro passanteruota con supporto girevole e freno12570810030

91.32 €

1 7 giorni 150Termoresistenza12540foro passanteruota con supporto girevole12558710030

87.83 €

1 7 giorni 150Termoresistenza12540foro passanteruota con supporto girevole12564210038

119.30 €

1 7 giorni 125Termoresistenza10030foro passanteruota con supporto girevole e freno12575810038

126.87 €

1 23 giorni 125Termoresistenza10030foro passanteruota con supporto girevole e freno12575710038

95.40 €

1 7 giorni 125Termoresistenza10030foro passanteruota con supporto girevole12563810038

132.78 €

1 7 giorni 125Termoresistenza10030cuscinetto a sfereruota con supporto girevole12576010038

163.60 €

1 7 giorni 130-10040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno12586210038

171.17 €

1 23 giorni 130-10040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno12589010038

140.35 €

1 7 giorni 130-10040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole12576910038

113.73 €

1 23 giorni 130-10040foro passanteruota con supporto girevole15081212540

133.10 €

1 7 giorni 130-10040foro passanteruota con supporto girevole e freno15093412540

164.63 €

1 7 giorni 130-10040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole15090612540

183.37 €

1 7 giorni 155-12540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno150106512540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 70 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave si Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 250 Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 150

Supporto tecnico