Supporto: serie LKRA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E13
Codice componente
|
---|
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | 7 giorni | 108 | 35.01–80.00 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 714 | 80 | espansore | nero | 65 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-TPA, il codice articolo è il seguente: LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E13.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKRA-TPA 101G-11-E12 |
LKRA-TPA 101G-11-E13 |
LKRA-TPA 101G-11-E14 |
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E14 |
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E15 |
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.05 € | 1 | 7 giorni | 136 | 80.01–140.00 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 644 | 100 | espansore | grigio argento | 110 | ||
39.05 € | 1 | 7 giorni | 136 | 80.01–140.00 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 657 | 100 | espansore | grigio argento | 110 | ||
39.05 € | 1 | 7 giorni | 136 | 80.01–140.00 | - | 100 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 678 | 100 | espansore | grigio argento | 110 | ||
57.08 € | 1 | 7 giorni | 108 | 35.01–80.00 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 730 | 80 | espansore | nero | 65 | ||
57.08 € | 1 | 7 giorni | 108 | 35.01–80.00 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 670 | 80 | espansore | nero | 65 | ||
57.08 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | - | 80 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 794 | 80 | espansore | nero | 65 |