Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-TPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-TPA
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie LKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKRA-TPA 80G
LKRA-TPA 80G-11
LKRA-TPA 80G-11-E11
LKRA-TPA 80G-11-E12
LKRA-TPA 80G-11-E13
LKRA-TPA 80G-11-E14
LKRA-TPA 80G-11-E15
LKRA-TPA 80G-11-E17
LKRA-TPA 80G-11-ELS
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E11
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E12
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E13
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E14
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E15
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E17
LKRA-TPA 80G-11-ER12
LKRA-TPA 80G-11-ER13
LKRA-TPA 80G-11-ER14
LKRA-TPA 80G-11-ER15
LKRA-TPA 80G-11-EV12
LKRA-TPA 80G-11-EV13
LKRA-TPA 80G-11-EV14
LKRA-TPA 80G-11-EV15
LKRA-TPA 80G-11-EV17
LKRA-TPA 80G-11-EV18
LKRA-TPA 80G-11-FI
LKRA-TPA 80G-11-FI-E11
LKRA-TPA 80G-11-FI-E12
LKRA-TPA 80G-11-FI-E13
LKRA-TPA 80G-11-FI-E14
LKRA-TPA 80G-11-FI-E15
LKRA-TPA 80G-11-FI-E17
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E11
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E12
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E13
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E14
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E15
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E17
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER12
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER13
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER14
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER15
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV12
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV13
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV14
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV15
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV17
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV18
LKRA-TPA 80G-ELS
LKRA-TPA 80G-ELS-GS12
LKRA-TPA 80G-FI
LKRA-TPA 80G-FI-ELS
LKRA-TPA 80G-FI-ELS-GS12
LKRA-TPA 80G-FI-GS12
LKRA-TPA 80G-GS12
LKRA-TPA 80KF
LKRA-TPA 80KF-11
LKRA-TPA 80KF-11-E11
LKRA-TPA 80KF-11-E12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

21.90 €

1 5 giorni 10880.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole10844180foro centralegrigio argento100

21.90 €

1 5 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole10844080foro centralegrigio argento100

36.85 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11155180espansoregrigio argento100

36.85 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11157880espansoregrigio argento100

36.85 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11155280espansoregrigio argento100

36.85 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11161480espansoregrigio argento100

36.85 €

1 7 giorni 10880.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11162480espansoregrigio argento100

36.85 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11169080espansoregrigio argento100

29.72 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole10845980foro centralenero65

44.67 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole11154080espansorenero65

44.67 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole11156080espansorenero65

44.67 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole11160580espansorenero65

44.67 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole11162180espansorenero65

44.67 €

1 7 giorni 10835.01–80.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11158080espansorenero65

44.67 €

1 7 giorni 11135.01–80.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11169180espansorenero65

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11152280espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11153080espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11154280espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11155380espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole11152280espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11152880espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11154480espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11155180espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11155880espansoregrigio argento100

35.48 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole11156280espansoregrigio argento100

34.32 €

1 5 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno10854980foro centralegrigio argento100

49.26 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11166580espansoregrigio argento100

49.26 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11170080espansoregrigio argento100

49.26 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11164080espansoregrigio argento100

49.26 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11171980espansoregrigio argento100

49.26 €

1 7 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11173280espansoregrigio argento100

49.26 €

1 7 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11178480espansoregrigio argento100

42.13 €

1 7 giorni 10835.01–80.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno10855680foro centralenero65

57.08 €

1 7 giorni 10835.01–80.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11160680espansorenero65

57.08 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11169280espansorenero65

57.08 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11171480espansorenero65

57.08 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11173080espansorenero65

57.08 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11167080espansorenero65

57.08 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11179480espansorenero65

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11162380espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11163180espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11165180espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11165480espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno11162380espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11163080espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11165180espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11165180espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11166180espansoregrigio argento100

47.90 €

1 7 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole e freno11167080espansoregrigio argento100

29.72 €

1 5 giorni 11135.01–80.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole10844880foro centralenero65

33.42 €

1 7 giorni 11135.01–80.00Conduttività elettrica80foro passanteruota con supporto girevole10847780codolo filettatonero65

34.32 €

1 5 giorni 10880.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno10855380foro centralegrigio argento100

42.13 €

1 5 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno10855980foro centralenero65

45.83 €

1 7 giorni 11135.01–80.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno10858680codolo filettatonero65

38.01 €

1 5 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole e freno10857980codolo filettatogrigio argento100

25.60 €

1 5 giorni 11180.01–140.00-80foro passanteruota con supporto girevole10847080codolo filettatogrigio argento100

26.23 €

1 5 giorni 11180.01–140.00-80cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole10848880foro centralegrigio argento100

26.23 €

1 5 giorni 11180.01–140.00-80cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole10848880foro centralegrigio argento100

41.18 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole11157080espansoregrigio argento100

41.18 €

1 7 giorni 11180.01–140.00-80cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole11162080espansoregrigio argento100

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 57
Larghezza rotella B(mm) 32 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A
Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico