Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-POEV (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-POEV
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-POEV 80G
L-POEV 80G-FA
L-POEV 80G-FI
L-POEV 80G-FI-FA
L-POEV 80G-FI-SB
L-POEV 80G-FI-SB-FA
L-POEV 80G-FI-SG
L-POEV 80G-FI-SG-FA
L-POEV 80G-SB
L-POEV 80G-SB-FA
L-POEV 80G-SG
L-POEV 80G-SG-FA
L-POEV 80G-ST
L-POEV 80G-ST-FA
L-POEV 80G-ST-SB
L-POEV 80G-ST-SB-FA
L-POEV 80G-ST-SG
L-POEV 80G-ST-SG-FA
L-POEV 80KF
L-POEV 80KF-FI
L-POEV 80KF-FI-SB
L-POEV 80KF-FI-SG
L-POEV 80KF-SB
L-POEV 80KF-SG
L-POEV 80KF-ST
L-POEV 80KF-ST-SB
L-POEV 80KF-ST-SG
L-POEV 80KFD
L-POEV 80KFD-FI
L-POEV 80KFD-FI-SB
L-POEV 80KFD-FI-SG
L-POEV 80KFD-SB
L-POEV 80KFD-SG
L-POEV 80KFD-ST
L-POEV 80KFD-ST-SB
L-POEV 80KFD-ST-SG
L-POEV 80R
L-POEV 80R-FA
L-POEV 80R-FI
L-POEV 80R-FI-FA
L-POEV 80R-FI-SB
L-POEV 80R-FI-SB-FA
L-POEV 80R-FI-SG
L-POEV 80R-FI-SG-FA
L-POEV 80R-SB
L-POEV 80R-SB-FA
L-POEV 80R-SG
L-POEV 80R-SG-FA
L-POEV 80R-ST
L-POEV 80R-ST-FA
L-POEV 80R-ST-SB
L-POEV 80R-ST-SB-FA
L-POEV 80R-ST-SG
L-POEV 80R-ST-SG-FA
L-POEV 80XKF-FI-SG
L-POEV 80XKF-SG
L-POEV 80XKF-ST-SG
L-POEV 80XR
L-POEV 80XR-FA
L-POEV 80XR-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

30.72 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole1025938032neronono-25140

37.28 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole1026098032neronono-25140

47.51 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027058032neronono-25140

54.09 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027238032neronono-25140

49.32 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1026998032blusisi-25140

55.88 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027238032blusisi-25140

48.31 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1026988032grigiosisi-25140

54.89 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027228032grigiosisi-25140

32.51 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole1025958032blusisi-25140

39.09 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole1026048032blusisi-25140

31.52 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole1025888032grigiosisi-25140

38.08 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole1026098032grigiosisi-25140

57.88 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027728032neronono-25140

64.45 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027838032neronono-25140

59.69 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027808032blusisi-25140

66.25 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027838032blusisi-25140

58.68 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027808032grigiosisi-25140

65.25 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032foro passanteruota con supporto girevole e freno1027868032grigiosisi-25140

39.95 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026328032neronono-20140

56.38 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027448032neronono-20140

58.19 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027468032blusisi-20140

57.18 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027488032grigiosisi-20140

41.75 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026318032blusisi-20140

40.75 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026308032grigiosisi-20140

67.12 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028188032neronono-20140

68.91 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028088032blusisi-20140

67.92 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028158032grigiosisi-20140

44.25 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026388032neronono-20140

60.68 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027468032neronono-20140

62.48 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027468032blusisi-20140

61.50 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027538032grigiosisi-20140

46.05 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026388032blusisi-20140

45.05 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026348032grigiosisi-20140

71.42 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028148032neronono-20140

73.22 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028148032blusisi-20140

72.23 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028138032grigiosisi-20140

34.98 €

1 5 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026238032neronono-25140

41.55 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026418032neronono-25140

51.79 €

1 5 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027408032neronono-25140

58.35 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027538032neronono-25140

53.58 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027448032blusisi-25140

60.15 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027498032blusisi-25140

52.59 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027428032grigiosisi-25140

59.15 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027498032grigiosisi-25140

36.79 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026228032blusisi-25140

43.35 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026458032blusisi-25140

35.78 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026248032grigiosisi-25140

42.35 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026388032grigiosisi-25140

62.15 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1028138032neronono-25140

68.72 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1028178032neronono-25140

63.95 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026958032blusisi-25140

70.51 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1028178032blusisi-25140

62.95 €

1 7 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1028048032grigiosisi-25140

69.52 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1028168032grigiosisi-25140

74.48 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1027428032grigiosisi-20140

58.05 €

1 23 giorni 10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1026308032grigiosisi-20140

85.22 €

1 23 giorni 12580.01–140.001008510035cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1028068032grigiosisi-20140

38.72 €

1 7 giorni 12580.01–140.001008510035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026308032neronono-25140

45.28 €

1 23 giorni 12580.01–140.001008510035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1026428032neronono-25140

55.51 €

1 7 giorni 12580.01–140.001008510035cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1027348032neronono-25140

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico