Supporto: serie LUH
Ruota: serie GB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LUH-GB 128K-FI
Codice componente
|
---|
LUH-GB 128K-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.32 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | - | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5050 | 125 | 60 | 70 | -30 | 850 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 197 | Materiale bozzello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 | Diam. rotella D(Ø) | 150 |
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GB, il codice articolo è il seguente: LUH-GB 128K-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-GB 128K-FI.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Gamma di carico(daN)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica max(°C)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LUH-GB 128K |
LUH-GB 150K |
LUH-GB 150K-FI |
LUH-GB 160K |
LUH-GB 160K-FI |
LUH-GB 200K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.75 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | ruota con supporto girevole | 170 | 4555 | 125 | 60 | 70 | -30 | 850 | ||
281.13 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | - | ruota con supporto girevole | 197 | 4798 | 150 | 50 | 70 | -30 | 800 | ||
345.84 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 5256 | 150 | 50 | 70 | -30 | 800 | ||
286.66 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | ruota con supporto girevole | 202 | 4865 | 160 | 50 | 70 | -30 | 800 | ||
351.37 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | - | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 5346 | 160 | 50 | 80 | -20 | 800 | ||
305.73 € | 1 | 7 giorni | Fino a 35.00 | - | ruota con supporto girevole | 245 | 5900 | 200 | 50 | 70 | -30 | 1000 |