Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HB 85X70/20-75K
Codice componente
|
---|
HB 85X70/20-75K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.67 € | 1 | 7 giorni | 85 | 70 | 20 | 660 | 660 | 1054 | 75 | 660 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Altri materiali | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Metallo | Tipo prodotto | rullo per transpallet | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Rulli per transpallet, serie HB, il codice articolo è il seguente: HB 85X70/20-75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB 85X70/20-75K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HB 82X60/20-60K |
HB 82X60/25-60K |
HB 82X65/20-65K |
HB 85X75/17-75K |
HB 85X75/20-75K |
HB 85X75/25-75K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.39 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 905 | 60 | 550 | ||
69.43 € | 1 | 23 giorni | 82 | 60 | 25 | 550 | 550 | 896 | 60 | 550 | ||
73.30 € | 1 | 7 giorni | 82 | 65 | 20 | 590 | 590 | 948 | 65 | 590 | ||
83.50 € | 1 | 7 giorni | 85 | 75 | 17 | 720 | 720 | 1124 | 75 | 720 | ||
77.68 € | 1 | 5 giorni | 85 | 75 | 20 | 720 | 720 | 1106 | 75 | 720 | ||
82.00 € | 1 | 23 giorni | 85 | 75 | 25 | 720 | 720 | 1116 | 75 | 720 |