Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POH 200/20HXK
Codice componente
|
---|
POH 200/20HXK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Adatto per autoclave | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.30 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 50 | 720 | 720 | cuscinetto a sfere | 1260 | si | si | 720 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | naturale | Versione per alte temperature | si | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 170 | Resistenza termica min(° C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota in poliammide, serie POH, il codice articolo è il seguente: POH 200/20HXK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POH 200/20HXK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Adatto per autoclave
Antiruggine
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
POH 100/12-45G |
POH 102/12G |
POH 102/15G |
POH 102/15HK |
POH 102/15HXK |
POH 81/12G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Adatto per autoclave | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 12 | 45 | 240 | 240 | foro passante | 176 | si | si | 240 | ||
19.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 12 | 45 | 300 | 300 | foro passante | 217 | si | si | 300 | ||
19.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | foro passante | 214 | si | si | 300 | ||
39.90 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | cuscinetto a sfere | 334 | no | no | 300 | ||
50.78 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | cuscinetto a sfere | 322 | si | si | 300 | ||
12.58 € | 1 | 5 giorni | 80 | 32 | 12 | 35 | 215 | 215 | foro passante | 112 | si | si | 215 |