Teste di sensori in fibra ottica per il monitoraggio dell'area [E32] (Codici componente)

Teste di sensori in fibra ottica per il monitoraggio dell'area [E32]
Le fibre ottiche di monitoraggio dell'area consentono di rilevare gli oggetti che attraversano qualsiasi punto del campo di rilevamento e possono essere utilizzate per confrontare l'altezza di oggetti diversi.
• Monitoraggio dell'area fino a 70 mm di altezza
• Sensore multiraggio con 4 teste separate per punti di rilevamento flessibili
• Fibre ottiche standard o ad alta flessibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E32-ET16WR-1 2M
E32-ET16WR-2 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di rilevamento
(mm)

742.00 €

1 3 giorni 70

672.50 €

1 3 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra Metodo di rilevamento A sbarramento Profilo testa Profilo quadrato
Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 4000 Cavi in fibra Tipo flessibile Lunghezza cavo(m) 2
Supporto accorciabile Applicabile Dettagli distanza di rilevamento(mm) 4000 Materiale di rivestimento del cavo Polietilene

Supporto tecnico