Sensori fotoelettrici regolabili in distanza, Serie E3AS (Codici componente)

Sensori fotoelettrici regolabili in distanza, Serie E3AS
La serie E3AS reinventa "la modalità di utilizzo" dei sensori fotoelettrici
• Ampia gamma di soluzioni fino a 1,5 m.
• Rilevamento ad alta affidabilità per oggetti lucidi, irregolari e trasparenti.
• Fascio spot e fascio lineare per rilevare gli oggetti più difficili.
• Rilevamento di oggetti trasparenti senza catarifrangente.
• Display OLED per una navigazione semplice e regolazioni avanzate.
• Il corpo compatto può essere montato ovunque.
• Fabbricato utilizzando il sistema di sigillatura laser proprietario di OMRON.
• IP67/IP69K/IP67G.
• I rivestimenti antincrostazione riducono la frequenza di pulizia sulla superficie di rilevamento.
• IO-Link riduce i tempi di avvio e sostituzione.
• Accessorio per soffiaggio aria per una facile manutenzione.
• Dotato di un elemento a emissione luminosa proprietario di OMRON per il rilevamento stabile di pezzi a bassa riflessione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3AS-F1000IMN 2M
E3AS-F1000IMN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IMN M3
E3AS-F1000IMT 2M
E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IMT M3
E3AS-F1000IPN 2M
E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IPN M3
E3AS-F1000IPT 2M
E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1000IPT M3
E3AS-F1000IPT-M3J 0.3M
E3AS-F1500IMD M3
E3AS-F1500IMN 2M
E3AS-F1500IMN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IMN M3
E3AS-F1500IMT 2M
E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IMT M3
E3AS-F1500IPN 2M
E3AS-F1500IPN-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IPN M3
E3AS-F1500IPT 2M
E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M
E3AS-F1500IPT M3
E3AS-HL150LMN 2M
E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150LMN M3
E3AS-HL150LMT 2M
E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150LMT M3
E3AS-HL150MN 2M
E3AS-HL150MN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150MN M3
E3AS-HL150MT 2M
E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL150MT M3
E3AS-HL500LMN 2M
E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500LMN M3
E3AS-HL500LMT 2M
E3AS-HL500LMT 5M
E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500LMT M3
E3AS-HL500MN 2M
E3AS-HL500MN-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500MN M3
E3AS-HL500MT 2M
E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M
E3AS-HL500MT M3
E3AS-L80MN 2M
E3AS-L80MN-M1TJ 0.3M
E3AS-L80MN M3
E3AS-L80MT 2M
E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M
E3AS-L80MT M3
E3AS-L200MN 2M
E3AS-L200MN-M1TJ 0.3M
E3AS-L200MN M3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sorgente luminosa Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Timer Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Classe laser Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Esecuzione del collegamento elettrico Classe di protezione della risorsa Materiale del corpo Esecuzione dell'uscita di commutazione Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Punto luce
(mm²)
Triangolazione Intervallo di regolazione
(mm)
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

191.30 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~55-37,922Luce ON/buio ON commutabilefalso90Classe 150 - 1000AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

225.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso90Classe 150 - 1000AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

191.30 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero90Classe 150 - 1000AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

225.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero90Classe 150 - 1000AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

143.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso90Classe 150 - 1000AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3PlasticaNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

177.70 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso90Classe 150 - 1000AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3PlasticaNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

143.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero90Classe 150 - 1000AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3PlasticaPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

177.70 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------90-50 - 1000-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero90Classe 150 - 1000AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3PlasticaPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

177.70 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero90Classe 150 - 1000AltroPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3PlasticaPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso021001000111000940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1000AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

184.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero150Classe 150 - 1500AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

191.30 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso150Classe 150 - 1500AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

225.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso150Classe 150 - 1500AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

191.30 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero150Classe 150 - 1500AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

225.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

184.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero150Classe 150 - 1500AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

143.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso150Classe 150 - 1500AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3PlasticaNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

177.70 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso150Classe 150 - 1500AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3PlasticaNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

143.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero150Classe 150 - 1500AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3PlasticaPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940-7100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

177.70 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)------150-50 - 1500-------------------------------------------------

129.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (Infrarossi)−20~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero150Classe 150 - 1500AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3PlasticaPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0210015006,61500940237100Dissolvenza sullo sfondo50 - 1500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021001503331506602210,4Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

505.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021001503331506602210,4Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660-10,4Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021001503331506602210,4Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

505.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021001503331506602210,4Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660-10,4Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660223,25Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

491.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660223,25Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660-3,25Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660223,25Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

491.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)------1,5 / 10 / 50 selezionabili-35 - 150-------------------------------------------------

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 150-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100150333150660-3,25Dissolvenza sullo sfondo35 - 150AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021005003335006602227Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

505.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021005003335006602227Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660-27Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021005003335006602227Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

498.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5515,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021005003335006602227Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

505.50 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso021005003335006602227Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

484.90 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660-27Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660223,75Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

491.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660223,75Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660-3,75Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660223,75Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

491.60 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,630,4Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500PVCPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660223,75Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

471.20 €

1 3 giorni [Rosso] Diodo laser a semiconduttore (rosso)−10~5015,548,628,9Luce ON/buio ON commutabilevero1,5Classe 135 - 500-PlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileDiodo laser, luce rossaBloccofalsofalsofalso02100500333500660-3,75Dissolvenza sullo sfondo35 - 500AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

232.20 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso−25~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso1Senza10 - 80AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso0210080100080650-13Dissolvenza sullo sfondo10 - 80AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

266.40 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso------1-10 - 80-------------------------------------------------

225.60 €

2 3 giorni [Rosso] LED rosso−25~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso1Senza10 - 80AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso02100801000806502313Dissolvenza sullo sfondo10 - 80AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

232.20 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso−25~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero1Senza10 - 80AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso0210080100080650-13Dissolvenza sullo sfondo10 - 80AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

266.40 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso------1-10 - 80-------------------------------------------------

225.60 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso−25~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilevero1Senza10 - 80AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloPNPTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso02100801000806502313Dissolvenza sullo sfondo10 - 80AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

232.20 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso−25~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso1Senza10 - 200AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso021002001000200624-2000Dissolvenza sullo sfondo10 - 200AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

266.40 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso------1-10 - 200-------------------------------------------------

225.60 €

1 3 giorni [Rosso] LED rosso−25~5511,437,922Luce ON/buio ON commutabilefalso1Senza10 - 200AltroPlasticaConnettore M8Classe di protezione 3MetalloNPNTeach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso021002001000200624232000Dissolvenza sullo sfondo10 - 200AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

Loading...

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Metodo di rilevamento a riflessione Distanza regolabile Ambiente d'esercizio Standard
Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC

Supporto tecnico