Sensori fotoelettrici focalizzabili con amplificatore CC integrati [E3S-LS] (Codici componente)

Sensori fotoelettrici focalizzabili con amplificatore CC integrati [E3S-LS]
Sensori focalizzabili con amplificatori CC integrati
▪ I modelli focalizzabili su punto e su area eliminano gli oggetti di sfondo.
▪ Ideali per il rilevamento preciso di livello/altezza, bordi, piccoli fori e aperture, oggetti che si toccano, oggetti all'interno di coperture trasparenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3S-LS10XB4
E3S-LS10XE4
E3S-LS20XB4
E3S-LS20XE4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sorgente luminosa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Esecuzione dell'uscita di commutazione Tipo di luce Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Intervallo di regolazione
(mm)

558.50 €

1 3 giorni [Rosso] LED rossoFino a 10030 - 100PNPLuce rossa polarizzata1001003010030 - 100

547.00 €

1 3 giorni [Rosso] LED rossoFino a 10030 - 100NPNLuce rossa polarizzata801003010030 - 100

558.50 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 30050 - 250PNPLuce a infrarossi1002505025050 - 250

547.00 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 30050 - 250NPNLuce a infrarossi802505025050 - 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Temperatura ambiente di esercizio(°C) −25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP67 Larghezza massima testa(mm) 17 Altezza massima testa(mm) 55
Profondità massima testa(mm) 50 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile
Timer falso Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1 Classe laser Senza
Materiale di rivestimento del cavo PVC Materiale della superficie ottica Plastica Esecuzione del collegamento elettrico Cavo
Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 0 Materiale del corpo Plastica Procedura di impostazione Impostazione manuale
Esecuzione della funzione di commutazione Contatto normalmente aperto (NO) Forma della scatola Blocco Uscita analogica -10 V ... +10 V falso
Messaggio di pre-guasto falso Riflettore incluso nella fornitura falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Frequenza di commutazione(Hz) 1000 Triangolazione Dissolvenza sullo sfondo
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Con interfaccia di comunicazione CANOpen falso Con interfaccia di comunicazione INTERBUS falso Con interfaccia di comunicazione AS-Interface falso
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS falso Con interfaccia di comunicazione ssI falso Con blocco del riavvio falso
Con interfaccia di comunicazione RS 232 falso Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione RS 485 falso
Con altra uscita analogica falso Con interfaccia di comunicazione ethernet falso Con interfaccia di comunicazione RS 422 falso
Adatto per funzioni di sicurezza falso Con interfaccia di comunicazione analogica falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet falso Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione ssD falso
Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 1

Supporto tecnico