Sensore di prelievo [F3W-D] (Codici componente)

Sensore di prelievo [F3W-D]
Compatto, resistente alle interferenze reciproche e ideale per il prelievo di svariate parti.
• Si monta su una rastrelliera di pezzi e utilizza indicatori per mostrare le procedure di prelievo dei pezzi. Funziona come un sensore a prova di errore.
• Utilizzo degli indicatori LED integrati o degli indicatori di prelievo esterni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F3W-D052D 1M

Codice componente
F3W-D052D 1M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,179.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10::55 Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 10
Fornitura del sistema unidirezionale Trasmittente e ricevitore Esecuzione del collegamento elettrico Cavo con connettore Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3
Messaggio di pre-guasto falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 1 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0
Portata del campo di protezione(m) 3 Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High 24 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 880
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD NPN Tipologia Trasmittente e ricevitore separati Con funzione muting vero
Requisito unità di analisi falso Override possibile falso Con codifica raggio falso
A cascata vero Distanza del raggio(mm) 100 Lunghezza(mm) 30
Capacità di rilevazione per provini(mm) 1000 Numero di raggi 0 Altezza(mm) 140
Larghezza(mm) 30 Tipo di tensione di alimentazione DC Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con blocco del riavvio falso
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0

Si trova sulla pagina di Sensore di prelievo [F3W-D], il codice articolo è il seguente: F3W-D052D 1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3W-D052D 1M.

Supporto tecnico