Telecamere per sistemi di visione FH (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FH-SC02
FH-SC04
FH-SC05R
FH-SC21R
FH-SCX
FH-SCX05
FH-SCX12
FH-SM02
FH-SM04
FH-SM05R
FH-SMX
FH-SMX05
FH-SMX12
FZ-S
FZ-S2M
FZ-SC
FZ-SC2M
FZ-SQ050F
FZ-SQ100F
FZ-SQ100N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pixel effettivi Elementi immagine Modello Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Umidità ambiente di esercizio
(%)
Montaggio obiettivo Numero di pixel Campo visivo Colore display Tempo di lettura immagine
(ms)
Frequenza frame
(fps)
Dimensione dei pixel

5,934.42 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C2 milioni-Colore4,6--

12,332.08 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C4 milioni-Colore8,5--

5,060.33 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS digitali--Montaggio a C5 milioni-Colore71,7--

16,504.17 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS digitali--Montaggio a C20,4 milioni-Colore42,6--

2,963.67 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C0,4 milione-Colore1,9--

10,164.58 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C5 milioni-Colore10,3--

18,983.33 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C12 milioni-Colore24,9--

5,811.17 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C2 milioni-Monocromatica4,6--

12,332.08 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C4 milioni-Monocromatica8,5--

5,060.33 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS digitali--Montaggio a C5 milioni-Monocromatica71,7--

2,963.67 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C0,4 milione-Monocromatica1,9--

10,164.58 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C5 milioni-Monocromatica10,3--

18,983.33 €

1 3 giorni --Telecamere CMOS ad alta velocità--Montaggio a C12 milioni-Monocromatica24,9--

2,732.75 €

1 3 giorni 640 (H) × 480 (V)1/3 di polliceTelecamere CCD digitali0 a 5035 a 85 %Montaggio a C0,3 milione-Monocromatica12,5807,4 (μm) × 7,4 (μm)

8,634.58 €

1 3 giorni 1600 (H) × 1200 (V)1/1,8 polliciTelecamere CCD digitali0 a 4035 a 85 %Montaggio a C2 milioni-Monocromatica33,3304,4 (μm) × 4,4 (μm)

2,911.25 €

1 3 giorni 640 (H) × 480 (V)1/3 di polliceTelecamere CCD digitali0 a 5035 a 85 %Montaggio a C0,3 milione-Colore12,5807,4 (μm) × 7,4 (μm)

8,570.83 €

1 3 giorni 1600 (H) × 1200 (V)1/1,8 polliciTelecamere CCD digitali0 a 4035 a 85 %Montaggio a C2 milioni-Colore33,3304,4 (μm) × 4,4 (μm)

2,404.08 €

1 3 giorni 752 (H) × 480 (V)1/3 di polliceTelecamere compatte intelligenti CMOS0 a 5035 a 85 %--Rilevamento standardColore16,7606,0 (μm) × 6,0 (μm)

2,533.00 €

1 3 giorni 752 (H) × 480 (V)1/3 di polliceTelecamere compatte intelligenti CMOS0 a 5035 a 85 %--Rilevamento ampio (distanza lunga)Colore16,7606,0 (μm) × 6,0 (μm)

3,460.92 €

1 3 giorni 752 (H) × 480 (V)1/3 di polliceTelecamere compatte intelligenti CMOS0 a 5035 a 85 %--Rilevamento ampio (distanza breve)Colore16,7606,0 (μm) × 6,0 (μm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Telecamere

Supporto tecnico