Interruttore di sicurezza per porta con corpo in acciaio inox parziale o totale [F3S-TGR-KM/KH] (Codici componente)

Interruttore di sicurezza per porta con corpo in acciaio inox parziale o totale [F3S-TGR-KM/KH]
Questi finecorsa di sicurezza per porte presentano la testa oppure l'intero corpo in acciaio inox per aumentare la robustezza.
• 2 contatti NC/1 contatto NA oppure 3 contatti NC
• Inserimento chiave orientabile sul lato posteriore
• 4 posizioni di inserimento chiave
• 3 entrate passacavo M20
• Contatti ad apertura positiva (in base a IEC 60947-5-1)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F3S-TGR-KM15-21

Codice componente
F3S-TGR-KM15-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.75 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::80 Struttura di protezione IP67 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 52
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 33,5 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 91,5 Grado di protezione (NEMA) Altro
Esecuzione del collegamento elettrico Altro Rivestimento scatola Non rivestito Materiale del corpo Metallo
Forma della scatola Blocco Con indicatore di stato falso Apertura forzata falso
Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 2 Numero contatti normalmente aperti (NA) 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) 3 Numero di contatti ausiliari di sicurezza 0 Esecuzione dell'organo di comando Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) 3 Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V(A) 3 Adatto per funzioni di sicurezza vero

Si trova sulla pagina di Interruttore di sicurezza per porta con corpo in acciaio inox parziale o totale [F3S-TGR-KM/KH], il codice articolo è il seguente: F3S-TGR-KM15-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3S-TGR-KM15-21.

Supporto tecnico