Sensori di flusso IoT [E8FC] (Codici componente)

Sensori di flusso IoT [E8FC]
Rilevamento di sintomi di anomalie tramite la misurazione simultanea di flusso e temperature
• Rilevamento simultaneo di flusso e temperatura
• Applicabile a refrigeranti idrosolubili e oli non idrosolubili
• Uscita di corrente analogica a due canali
• Output di autodiagnosi tramite IO-Link
• Funzione di mantenimento del valore di ingresso minimo/massimo
• Display a LED ad alta luminosità
• Struttura facile da pulire
• Ampia gamma di adattatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E8FC-25T

Codice componente
E8FC-25T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,197.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore di flusso Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::70 Gamma umidità di esercizio(%) 35::85
Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 15-30 Standard acquisiti CE
Visualizzazione Digitale Memoria dei valori misurati vero Interfaccia vero
Misurazione della portata falso Misurazione del suono falso Misurazione di radiazioni radioattive falso
Misurazione della velocità dell'aria falso Misurazione segnale RF falso Misurazione di campi elettromagnetici falso
Misurazione di campi elettrici falso Misurazione correnti d'impatto fulmini falso

Si trova sulla pagina di Sensori di flusso IoT [E8FC], il codice articolo è il seguente: E8FC-25T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E8FC-25T.

Supporto tecnico