Unità di supporto ritto G3..-NPP-B, RIBB lamiera PB (Codici componente)

Unità di supporto ritto G3..-NPP-B, RIBB lamiera PB
Unità di supporto ritto, G3..-NPP-B, RIBB lamiera PB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G310-NPP-B

Codice componente
G310-NPP-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.26 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

larghezza(mm) 27 Diametro del foro [d](mm) 50 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 62000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 38000 Diametro esterno [D SP](mm) 110 Peso(kg) 0.98

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto G3..-NPP-B, RIBB lamiera PB, il codice articolo è il seguente: G310-NPP-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G310-NPP-B.

Supporto tecnico