Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCJT50-XL-N-FA125-I
Altezza unità H(mm) | 60.8 | Diametro del foro [d](mm) | 50 | Larghezza della flangia [L](mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 37500 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 23200 | Altezza flangia [H](mm) | 190 |
Peso(kg) | 1.98 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, PCJT Series, il codice articolo è il seguente: PCJT50-XL-N-FA125-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCJT50-XL-N-FA125-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali