Euromas X, Accessori, Barre DIN EN 60715 TH 15, Acciaio zincato (Codici componente)

Euromas X, Accessori, Barre DIN EN 60715 TH 15, Acciaio zincato
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
viti di fissaggio disponibili negli accessori generali.
C = lunghezza della barra DIN in mm.
Morsetti idonei e montaggio morsetti su richiesta.
Fornitura:
1 barra DIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS 15.070.2
TS 15.110.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

1.53 €

1 Disponibile 23 giorni 70

2.13 €

1 Disponibile 3 giorni 110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo binario Guida DIN Materiale Acciaio Tipologia Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Tipo Superficie Zincato Forma Del Foro Asola Spessore Del Materiale(mm) 1
Altezza(mm) 15

Supporto tecnico