Ganasce complete (K0976) (Codici componente)

Ganasce complete (K0976)
Materiale:
Ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.

Versione:
Morse brunite.
Ganasce per morsa in finitura naturale.

Nota:
Queste ganasce servono per ampliare la morsa di serraggio a 5 assi compatta.
Con queste ganasce è possibile tenere pezzi di grandi dimensioni su tutti e quattro i lati mediante serraggio trasversale.
Per il serraggio trasversale in questa configurazione sono anche necessari piastre d’appoggio, alberi di prolunga e il giunto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0976.09015010
K0976.09015020
K0976.12515010
K0976.12515020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
Versione 1 Peso
(kg)

1,060.30 €

1 4 giorni 90a destra5,18

1,060.30 €

1 4 giorni 90a sinistra5,18

1,285.70 €

1 4 giorni 125a destra7,416

1,285.70 €

1 4 giorni 125a sinistra7,416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Materiale dei componenti Acciaio per utensili H(mm) 140
L=lunghezza(mm) 80

Supporto tecnico