Maniglia a staffa arcuata per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® (K1364) (Codici componente)

Maniglia a staffa arcuata per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® (K1364)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Tenuta al cento per cento in combinazione con la rondella (K1326)

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1364.12005
K1364.12006
K1364.12008
K1364.12010
K1364.20005
K1364.20006
K1364.20010
K1364.30005
K1364.30008
K1364.30010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=foro di fissaggio L=lunghezza
(mm)
A=Cava a T
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)

62.56 €

1 4 giorni M5131,812011,866,80,51312,5

65.39 €

1 4 giorni M6134,212014,269,20,551615

70.99 €

1 4 giorni M813812018730,61920

78.81 €

1 4 giorni M10142,312022,377,30,7523,525

65.26 €

1 4 giorni M5211,820011,866,80,51312,5

69.12 €

1 4 giorni M6214,220014,269,20,551615

87.39 €

1 4 giorni M10222,320022,377,30,7523,525

68.53 €

1 4 giorni M5311,830011,866,80,51312,5

83.79 €

1 4 giorni M831830018730,61920

98.03 €

1 4 giorni M10322,330022,377,30,7523,525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Versione 1 Hygienic Usit®

Supporto tecnico