Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1008.1412 |
K1008.1816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | B2 (mm) | D=filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.53 € | 1 | 4 giorni | 12,8 | 13,5 | M12 | 3,4610 | ||
278.25 € | 1 | 4 giorni | 16,8 | 17,5 | M16 | 7,1170 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con tassello | B=larghezza(mm) | 40 | L=lunghezza(mm) | 115 |
L1(mm) | 67,2 | Versione 1 | Set | Denominazione | Staffa di Serraggio |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
B2(mm)
D=filettatura(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali