Elastomeri di ricambio per Giunti elastici MAEPEX® (Codici componente)

Elastomeri di ricambio per Giunti elastici MAEPEX<sup>®</sup>
  • Sconto volumi elevati
Materiale: NBR, durezza 80° A, Shore, nero.
Venduto in serie da 4 a 8 pezzi, a seconda della dimensione del giunto.
Altre durezze su richiesta (morbidi 65° o duri 90° A Shore).
Intervallo di temperatura: da -30°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60560101
60560102
60560103
60560104
60560105
60560106
60560107
60560108
60560109
60560110
60560111
60560112
60560113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Numero di parti b
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Peso per set
(g)

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 58421.510.597

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 68521.510.599

3.87 €

1 Disponibile 4 giorni 8062010.51012

4.43 €

1 Disponibile 4 giorni 9562513.51220

4.98 €

1 Disponibile 4 giorni 11062914.51532

6.18 €

1 Disponibile 4 giorni 12563213.51843

7.20 €

1 Disponibile 4 giorni 140636.516.520.564

9.59 €

1 Disponibile 4 giorni 16073618.522.592

11.22 €

1 Disponibile 4 giorni 180835.52024122

13.59 €

1 Disponibile 4 giorni 200838.52427172

16.38 €

1 Disponibile 4 giorni 2258432831233

19.13 €

1 Disponibile 4 giorni 25084629.535334

24.44 €

1 Disponibile 4 giorni 28085333.539480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Corpo principale giunto Gamma di temperature di esercizio(°C) :: ~ Materiale NBR
Superficie Vuoto

Supporto tecnico