Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna, finitura strutturata opaca, inch (06442) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06442-1A0181
06442-1A0182
06442-1A0183
06442-1A0184
06442-1A0185
06442-1A0186
06442-1A0187
06442-1A1181
06442-1A1182
06442-1A1183
06442-1A1184
06442-1A1185
06442-1A1186
06442-1A1187
06442-1A2181
06442-1A2182
06442-1A2183
06442-1A2184
06442-1A2185
06442-1A2186
06442-1A2187
06442-1AE181
06442-1AE182
06442-1AE183
06442-1AE184
06442-1AE185
06442-1AE186
06442-1AE187
06442-2A2181
06442-2A2182
06442-2A2183
06442-2A2184
06442-2A2185
06442-2A2186
06442-2A2187
06442-2A3181
06442-2A3182
06442-2A3183
06442-2A3184
06442-2A3185
06442-2A3186
06442-2A3187
06442-3A3181
06442-3A3182
06442-3A3183
06442-3A3184
06442-3A3185
06442-3A3186
06442-3A3187
06442-3A4181
06442-3A4182
06442-3A4183
06442-3A4184
06442-3A4185
06442-3A4186
06442-3A4187
06442-4A4181
06442-4A4182
06442-4A4183
06442-4A4184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1 D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T
(mm)
Misura X

12.60 €

1 4 giorni Nero RAL 90054047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20044047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10214047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30204047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 60324047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 50174047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70354047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 giorni Nero RAL 90054047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20044047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10214047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30204047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 60324047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 50174047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70354047710131424.5414.531349110-32

12.60 €

1 4 giorni Nero RAL 90054047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20044047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10214047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30204047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 60324047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 50174047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70354047710131424.5414.53134911/4-20

12.60 €

1 4 giorni Nero RAL 90054047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20044047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10214047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30204047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 60324047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 50174047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70354047710131424.5414.53134918-32

16.99 €

1 4 giorni Nero RAL 90056574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20046574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10216574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30206574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 60326574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 50176574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70356574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

16.99 €

1 4 giorni Nero RAL 90056574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

16.99 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20046574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

16.99 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10216574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

16.99 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30206574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

16.99 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 60326574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

16.99 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 50176574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

16.99 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 70356574.51013.518.51928.56.517.542.545.51225/16-18

20.34 €

1 4 giorni Nero RAL 900580911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200480911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102180911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302080911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603280911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501780911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703580911116212237102454.558.51435/16-18

20.34 €

1 4 giorni Nero RAL 900580911116212237102454.558.51433/8-16

20.34 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 200480911116212237102454.558.51433/8-16

20.34 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 102180911116212237102454.558.51433/8-16

20.34 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302080911116212237102454.558.51433/8-16

20.34 €

1 4 giorni Verde segnale RAL 603280911116212237102454.558.51433/8-16

20.34 €

1 4 giorni Blu traffico RAL 501780911116212237102454.558.51433/8-16

20.34 €

1 4 giorni Grigio luce RAL 703580911116212237102454.558.51433/8-16

26.19 €

1 4 giorni Nero RAL 90059510913192727.54310276367.51743/8-16

26.19 €

1 4 giorni Arancio puro RAL 20049510913192727.54310276367.51743/8-16

26.19 €

1 4 giorni Giallo navone RAL 10219510913192727.54310276367.51743/8-16

26.19 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30209510913192727.54310276367.51743/8-16

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con rotazione Profilo A L

Supporto tecnico