G finemente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

G finemente

Prezzo unitario standard:
0.89
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Type
    A tubo
  • Rated Voltage(V)
    250
  • Rated Current(A)
    6.3
  • Breaking capacity(kA)
    1.5
  • Lead Wire
    N/A
  • Fuse size
    Ø 5.0 x 20mm
  • Model
    G-20-6.30A-F
  • Number with packs(Piece)
    10
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
0.89

0431400000
Codice componente : 0431400000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.89

Titolo_Specifica

  • Type
    A tubo
  • Rated Voltage(V)
    250
  • Rated Current(A)
    6.3
  • Breaking capacity(kA)
    1.5
  • Lead Wire
    N/A
  • Fuse size
    [Altro] Ø 5.0 x 20mm
  • Model
    G-20-6.30A-F
  • Number with packs(Piece)
    10

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico