Custodia in plastica ritardante di fiamma, serie SS-N (Codici componente - Download CAD)

Custodia in plastica ritardante di fiamma, serie SS-N
Flame-retardant Plastic Case (SS-N)

[Features]
· Because the fit between the upper and lower covers is uneven, the case is not prone to contamination by dust or water.
· A plastic case with an attractive soft grain finish on the top and bottom surfaces.
· We have provided a light gray flame-retardant type (UL94V-0) for your use.
· There is also a full line-up of optional parts such as printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (options are sold separately).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-N90G
SS-N125G
SS-N160G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

5.94 €

1 5 giorni 10502690.3

8.78 €

1 6 giorni 108032125

11.48 €

1 6 giorni 1010038160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Resina Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Specifiche colori(Corpo) Grigio chiaro Autoestinguente(UL94) V-0

Supporto tecnico