Fascetta in rotolo ritardante di fiamma Insulok (Codici componente)

Fascetta in rotolo ritardante di fiamma Insulok
  • Sconto volumi elevati
Flexible, flame-retardant surface fastener bundle ties. Can be used for temporary tacking.

[Features]
· For wire connections between optical cords and UTP cables.
· Surface fastener binding band with the same functionality as the grip tie standard grade, but boasts better flame retardancy and static electricity reduction characteristics.
· Oxygen index is 31.6% and the product uses conductive fiber yarn.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTR-GRN-N
GTR-RED-N
GTR-YLW-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColor

79.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] Verde

110.89 €

1 Disponibile 5 giorni -[Altro] Rosso

79.39 €

1 Disponibile 5 giorni -[Altro] Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva L(mm) 10000 Larghezza A(mm) 21.3 Material Nylon e polietilene
Grado Termoresistenza Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A Special Function/Application Tipo riutilizzabile / Fascetta boccola

Supporto tecnico